4 改訂履歴
Changes from F Revision (July 2015) to G Revision
- Changed the values for Voltage at LX1, LX2, LX3 From: MIN = –1 V, MAX = 20 V To: MIN = –3 V, MAX = 23 V in the Absolute Maximum Ratings Go
Changes from E Revision (December 2014) to F Revision
- Changed the MAX value for Voltage at VIN1,VIN2, VIN3, LX1, LX2, LX3 From: 18 V To: 20 V in the Absolute Maximum Ratings Go
- 「コミュニティ・リソース」を追加Go
Changes from D Revision (December 2012) to E Revision
- Added 「ピン構成および機能」セクション、「ESD定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo