TPS65263-Q1 には、トリプル同期整流降圧型コンバータが組み込まれており、4.0~18V の広い入力電圧範囲に対応します。コンバータは一定周波数のピーク電流モードで、アプリケーションを簡素化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化するオプションを設計者が選択できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗により 200kHz~2.3MHz の範囲で調整できます。buck1 と buck2、buck3 は位相差 180°で動作するため (buck2 と buck3 は同相動作)、入力フィルタの要件が最小化されます。
それぞれの buck の初期スタートアップ電圧は、外付けのフィードバック抵抗で設定できます。buck2 の出力電圧は、0.68~1.95V の範囲で、I2C 制御の 7 ビット VID を使用して 10mV 刻みで動的に設定可能です。VID 電圧の遷移スルー・レートは、I2C バスによる 3 ビットの制御によりプログラム可能なため、VID 電圧遷移時のオーバーシュートやアンダーシュートを最適化できます。
TPS65263-Q1 の各バックについて、出力電圧のイネーブルとディセーブル、軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) または強制連続電流 (FCC) モードの設定、パワー・グッド・ステータス、過電流警告、ダイ温度警告の読み出しを、I2C で制御できます。
TPS65263-Q1 には過電圧、過電流、短絡、過熱保護が搭載されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65263-Q1 | RHB (VQFN、32) | 5.00mm × 5.00mm |