TPS65295 デバイスは、DDR4 メモリ・システム用の包括的な電源ソリューションを最小の総コストとスペースで実現します。DDR4 の電源オンおよび電源オフ・シーケンス要件に関する JEDEC 規格を満たしています。TPS65295 は、2 つの同期整流降圧コンバータ (VPP および VDDQ)、1A シンクおよびソース・トラッキング LDO (VTT)、バッファ付き低ノイズ基準電圧 (VTTREF) を内蔵しています。TPS65295 は D-CAP3™モードと 600kHz のスイッチング周波数を採用することで、使いやすさ、高速過渡応答、セラミック出力コンデンサのサポート (外部補償回路不要) を実現しています。
VTTREF は、½ VDDQ を 0.8% という非常に優れた精度でトラッキングします。VTT は、1A のシンクおよびソース電流を連続的に供給でき、わずか 10μF のセラミック出力コンデンサだけで動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS65295 | VQFN (18) | 3.00mm×3.00mm |