JAJSH01 February 2019 TPS65295
PRODUCTION DATA.
TPS65295 は非常に優れた電源性能だけでなく、豊富な機能も備えています。柔軟な電力状態制御をサポートしており、S3 状態では VTT を高インピーダンスにし、S4 または S5 状態では VDDQ、VTT、VTTREF を放電します。OVP、UVP、OCP、UVLO、サーマル・シャットダウン保護機能も使用できます。この製品は、放熱特性の優れた 18 ピンの HotRod™ VQFN パッケージで供給され、-40°C ~125°C の接合部温度範囲で動作するよう設計されています。