携帯型およびハンドヘルド・システム
TPS65911デバイスは、統合電源管理IC (PMIC)で、98ピン、0.65mmピッチのBGAパッケージで供給されます。TPS65911は、1つのリチウムイオンまたはリチウムイオン・ポリマー・バッテリ・セル、3シリーズのニッケル水素セル、または5V入力で駆動されるアプリケーション、および複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けのデバイスです。このデバイスには3つの降圧コンバータ、大電流レールをサポートする外部FET用の1つのコントローラ、8つのLDOが搭載されており、各種のプロセッサおよびアプリケーションをサポートするための柔軟なPMICとして設計されています。
降圧コンバータのうち2つは、デュアル・プロセッサ・コア用の電力を供給し、専用のI2Cインターフェイスにより動的な電圧スケーリングに対応して、最適な電力削減を行います。3つ目のコンバータは、システムのI/Oおよびメモリに電力を供給します。
このデバイスには、8つの汎用LDOレギュレータが内蔵されており、広範な電圧および電流を供給できます。LDOレギュレータのうち5つは1~3.3Vの電圧を100mV刻みでサポートし、3つ(LDO1、LDO2、LDO4)は1.0~3.3Vを50mV刻みでサポートします。すべてのLDOレギュレータは、I2Cインターフェイスにより完全に制御可能です。
電源リソースに加えて、このデバイスにはEPCが搭載され、システムの電源シーケンシング要件とRTCを管理します。電源シーケンシングは、EEPROMによりプログラム可能です。