JAJSF73S June 2010 – August 2018 TPS65911
PRODUCTION DATA.
このドキュメントで使用される頭字語や略語を、Table 8-1に示します。
頭字語または略語 | 定義 |
---|---|
DDR | デュアル・データ・レート(メモリ) |
ES | エンジニアリング・サンプル |
ESD | 静電放電 |
FET | 電界効果トランジスタ |
EPC | 組み込み電源コントローラ |
FSM | 有限ステートマシン |
GND | グランド |
GPIO | 汎用I/O |
HBM | 人体モデル |
HD | 高温ダイ |
HS-I2C | 高速I2C |
I2C | 集積回路相互接続 |
IC | 集積回路 |
ID | 識別 |
IDDQ | 静止消費電流 |
IEEE | 米国電気電子学会 |
IR | 命令レジスタ |
I/O | 入力/出力 |
JEDEC | 電子素子技術連合評議会 |
JTAG | ジョイント・テスト・アクション・グループ |
LBC7 | Lin Bi-CMOS 7 (360nm) |
LDO | 低出力電圧降下リニア・レギュレータ |
LP | 低消費電力アプリケーション・モード |
LSB | 最下位ビット |
MMC | マルチメディア・カード |
MOSFET | 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ |
NVM | 不揮発性メモリ |
OD | オープン・ドレイン |
OMAP™ | Open Multimedia Application Platform™ |
RTC | リアルタイム・クロック |
SMPS | スイッチ・モード電源 |
SPI | シリアル・ペリフェラル・インターフェイス |
POR | パワーオン・リセット |