JAJSCL2C October 2016 – August 2021 TPS65983B
PRODUCTION DATA
TPS65983B は、ノート PC 向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65983B は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。TPS65983B には、高速マルチプレクサが搭載されており、その働きは CC ピンで判定される USB Type-C ケーブルの方向に依存します。このマルチプレクサは、代替モードの Sideband Use データを透過させます。TPS65983B には、0.5 mm ピッチの BGA MicroStar Junior パッケージがあり、すべてのピンに対してスルーホール・ビア互換です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS65983B | BGA MicroStar Junior (96) | 6.00mm × 6.00mm |
NFBGA (96) |