JAJS016R August 2003 – May 2025 TPS732
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 入力電圧範囲(1) | 1.7 | 5.5 | V | |||
| VFB | 内部リファレンス (TPS73201) | TJ = 25°C | 1.198 | 1.204 | 1.210 | V | |
| VOUT | 出力電圧範囲 (TPS73201)(2) | VFB | 5.5 - VDO | V | |||
| 精度(1)(3) | 公称 | TJ = 25°C | -0.5 | 0.5 | % | ||
| VIN、IOUT、および T | VOUT + 0.5V ≦ VIN ≦ 5.5V、10mA ≦ IOUT ≦ 250mA | -1 | ±0.5 | 1 | |||
| ΔVOUT(ΔVIN) | ライン レギュレーション (1) | VOUT(nom) + 0.5V ≦ VIN ≦ 5.5V | 0.01 | %/V | |||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 負荷レギュレーション | 1mA ≤ IOUT ≤ 250mA | 0.002 | %/mA | |||
| 10mA ≤ IOUT ≤ 250mA | 0.0005 | ||||||
| VDO | ドロップアウト電圧(4) (VIN = VOUT(NOM) - 0.1V) | IOUT = 250mA | 40 | 150 | mV | ||
| ZO(DO) | ドロップアウト時の出力インピーダンス | 1.7V ≦ VIN ≦ VOUT + VDO | 0.25 | Ω | |||
| ICL | 出力電流制限 | VOUT = 0.9 × VOUT(nom) | 250 | 425 | 600 | mA | |
| ISC | 短絡電流 | VOUT = 0V | 300 | mA | |||
| IREV | 逆リーク電流(5) (-IIN) | VEN ≦ 0.5V、0V ≦ VIN ≦ VOUT | 0.1 | 10 | µA | ||
| IGND | グランド ピン電流 | IOUT = 10mA (IQ)、レガシー シリコン | 400 | 550 | µA | ||
| IOUT = 10mA (IQ)、新しいシリコン | 400 | 630 | |||||
| IGND | グランド ピン電流 | IOUT = 250mA | 650 | 950 | µA | ||
| ISHDN | シャットダウン時の電流 (IGND) | VEN ≦ 0.5V、VOUT ≦ VIN ≦ 5.5V、–40°C ≦ TJ ≦ 100℃、レガシーシリコン | 0.02 | 1 | µA | ||
| VEN ≦ 0.5V、VOUT ≦ VIN ≦ 5.5V、新しいシリコン | 0.02 | 1 | |||||
| IFB | 帰還ピン電流 (TPS73201) | 0.1 | 0.3 | µA | |||
| PSRR | 電源電圧変動除去比 (リップル除去) | f = 100Hz、IOUT = 250mA | 58 | dB | |||
| f = 10kHz、IOUT = 250mA | 37 | ||||||
| VN | 出力ノイズ電圧、BW = 10Hz~100kHz | COUT = 10µF、CNR なし | 27 × VOUT | μVRMS | |||
| COUT = 10µF、CNR =0.01µF | 8.5 × VOUT | ||||||
| VEN(high) | EN ピン 高 (イネーブル) | 1.7 | VIN | V | |||
| VEN(low) | EN ピン 低 (シャットダウン) | 0 | 0.5 | V | |||
| IEN(high) | イネーブル ピンの電流 (イネーブル) | VEN = 5.5V | 0.02 | 0.1 | µA | ||
| TSD | サーマル シャットダウン温度 | シャットダウン、温度上昇 | 160 | ℃ | |||
| リセット、温度低下 | 140 | ||||||
| TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | |||