DATA SHEET
TPS746-Q1 小型ウェッタブル・フランク WSON パッケージ封止のパワーグッド機能搭載車載用 1A LDO
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイスの動作時の接合部温度範囲
- パッケージ
- 2mm × 2mm のウェッタブル・フランク WSON
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 可変オプション:0.55V~5.5V
- 高 PSRR:100kHz 時に 38dB
- 出力精度:標準値 ±0.85%、最大値 ±1.5%
- パワー・グッド出力オプション
- 非常に低いドロップアウト
- 1A で 265mV (最大値) (3.3VOUT)
- 1µF 以上のコンデンサで安定
- 低 IQ:25μA (標準値)
- アクティブ出力放電
- 機能安全対応
- 低い熱抵抗
- DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
- DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W