このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS748 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度 (新チップ) を維持します。本デバイスは 2.2μF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS748 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル ソリューション サイズを実現できます。このデバイスは、TPS742 との互換性を確保するため、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。