JAJS238M january 2007 – april 2023
PRODUCTION DATA
TPS748 低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理ソリューションです。ソフトスタートをユーザーがプログラムできるので、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサや ASIC の電源供給向けに設計されています。イネーブル入力とパワー・グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に実行できます。この優れた柔軟性により、FPGA、DSP、および特殊なスタートアップ要件を持つ他のアプリケーションのシーケンス要件を満たすソリューションを構成できます。
高精度の基準電圧およびエラー・アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 2% の精度を維持します。本デバイスは 2.2μF 以上の任意のタイプのコンデンサで安定して動作し、TJ = -40℃~+125℃で仕様が規定されています。TPS748 は、小型の 3mm × 3mm VSON-10 パッケージで供給されるため、非常に小さいトータル・ソリューション・サイズを実現できます。このデバイスは、TPS744 との互換性を確保するため、5mm × 5mm の VQFN-20 パッケージでも供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS748 | DRC (VSON、10) | 3.00mm × 3.00mm |
RGW (VQFN、20) | 5.00mm × 5.00mm |