VO |
Output voltage |
TPS76301-Q1 |
3.25 V > VI ≥ 2.7 V, 2.5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 75 mA, TJ = 25°C |
0.98VO |
VO |
1.02VO |
V |
3.25 V > VI ≥ 2.7 V, 2.5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 75 mA, |
0.97VO |
VO |
1.03VO |
VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C |
0.98VO |
VO |
1.02VO |
VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 100 mA, |
0.97VO |
VO |
1.03VO |
VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C |
0.975VO |
VO |
1.025VO |
VI ≥ 3.25 V, 5 V ≥ VO ≥ 1.5 V, IO = 1 mA to 150 mA, |
0.9625VO |
VO |
1.0375VO |
TPS76316-Q1 |
VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA, TJ = 25°C |
1.568 |
1.6 |
1.632 |
V |
VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA, TJ = 25°C |
1.552 |
1.6 |
1.648 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA, TJ = 25°C |
1.568 |
1.6 |
1.632 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA, TJ = 25°C |
1.552 |
1.6 |
1.648 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA, TJ = 25°C |
1.56 |
1.6 |
1.64 |
VI 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA, TJ = 25°C |
1.536 |
1.6 |
1.664 |
TPS76318-Q1 |
VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA, TJ = 25°C |
1.764 |
1.8 |
1.836 |
V |
VI = 2.7 V, 1 mA < IO < 75 mA |
1.746 |
1.8 |
1.854 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA, TJ = 25°C |
1.764 |
1.8 |
1.836 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 100 mA |
1.746 |
1.8 |
1.854 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA, TJ = 25°C |
1.755 |
1.8 |
1.845 |
VI = 3.25 V, 1 mA < IO < 150 mA |
1.733 |
1.8 |
1.867 |
TPS76325-Q1 |
IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C |
2.45 |
2.5 |
2.55 |
V |
IO = 1 mA to 100 mA |
2.425 |
2.5 |
2.575 |
IO = 1 mA to 150 mA,, TJ = 25°C |
2.438 |
2.5 |
2.562 |
IO = 1 mA to 150 mA |
2.407 |
2.5 |
2.593 |
TPS76330-Q1 |
IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C |
2.94 |
3 |
3.06 |
V |
IO = 1 mA to 100 mA |
2.91 |
3 |
3.09 |
IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C |
2.925 |
3 |
3.075 |
IO = 1 mA to 150 mA |
2.888 |
3 |
3.112 |
TPS76333-Q1 |
IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C |
3.234 |
3.3 |
3.366 |
V |
IO = 1 mA to 100 mA |
3.201 |
3.3 |
3.399 |
IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C |
3.218 |
3.3 |
3.382 |
IO = 1 mA to 150 mA |
3.177 |
3.3 |
3.423 |
TPS76350-Q1 |
IO = 1 mA to 100 mA, TJ = 25°C |
4.875 |
5 |
5.125 |
V |
IO = 1 mA to 100 mA |
4.825 |
5 |
5.175 |
IO = 1 mA to 150 mA, TJ = 25°C |
4.750 |
5 |
5.15 |
IO = 1 mA to 150 mA |
4.80 |
5 |
5.2 |
I(Q) |
Quiescent current (GND) terminal current) |
IO = 0 mA to 150 mA, TJ = 25°C(1) |
|
85 |
100 |
µA |
IO = 0 mA to 150 mA, see |
|
|
140 |
|
Standby current |
EN < 0.5 V, TJ = 25°C |
|
0.5 |
1 |
µA |
EN < 0.5 V |
|
|
2 |
Vn |
Output noise voltage |
BW = 300 Hz to 50 kHz, Co = 10 μF, TJ = 25°C(2) |
|
140 |
|
µV |
PSRR |
Ripple rejection |
f = 1 kHz, Co = 10 μF, TJ = 25°C(2) |
|
60 |
|
dB |
|
Current limit |
TJ = 25°C, see(3) |
0.5 |
0.8 |
1.5 |
A |
|
Output voltage line regulation (ΔVO/VO), (see (3))) |
VO + 1 V < VI ≤ 10 V, VI ≥ 3.5 V, TJ = 25°C |
|
0.04 |
0.07 |
%/V |
VO + 1 V < VI ≤ 10 V, VI ≥ 3.5 V |
|
|
0.1 |
VIH |
EN high level input |
See(2) |
|
1.4 |
2 |
V |
VIL |
EN low level input |
See(2) |
0.5 |
1.2 |
|
II |
EN input current |
EN = 0 V |
|
–0.01 |
–0.5 |
µa |
EN = IN |
|
–0.01 |
–0.5 |
VDO |
Dropout voltage |
TPS76325-Q1 |
IO = 0 mA, TJ = 25°C |
|
0.2 |
|
mV |
IO = 1 mA, TJ = 25°C |
|
3 |
|
IO = 50 mA, TJ = 25°C |
|
120 |
150 |
IO = 50 mA |
|
|
200 |
IO = 75 mA, TJ = 25°C |
|
180 |
225 |
IO = 75 mA |
|
|
300 |
IO = 100 mA, TJ = 25°C |
|
240 |
300 |
IO = 100 mA |
|
|
400 |
IO = 150 mA, TJ = 25°C |
|
360 |
450 |
IO = 150 mA |
|
|
600 |
TPS76333-Q1 |
IO = 0 mA, TJ = 25°C |
|
0.2 |
|
mV |
IO = 1 mA, TJ = 25°C |
|
3 |
|
IO = 50 mA, TJ = 25°C |
|
100 |
125 |
IO = 50 mA |
|
|
166 |
IO = 75 mA, TJ = 25°C |
|
150 |
188 |
IO = 75 mA |
|
|
250 |
IO = 100 mA, TJ = 25°C |
|
200 |
250 |
IO = 100 mA |
|
|
333 |
IO = 150 mA, TJ = 25°C |
|
300 |
375 |
IO = 150 mA |
|
|
500 |
TPS76350-Q1 |
IO = 0 mA, TJ = 25°C |
|
0.2 |
|
mV |
IO = 1 mA, TJ = 25°C |
|
2 |
|
IO = 50 mA, TJ = 25°C |
|
60 |
75 |
IO = 50 mA |
|
|
100 |
IO = 75 mA, TJ = 25°C |
|
90 |
113 |
IO = 75 mA |
|
|
150 |
IO = 100 mA, TJ = 25°C |
|
120 |
150 |
IO = 100 mA |
|
|
200 |
IO = 150 mA, TJ = 25°C |
|
180 |
225 |
IO = 150 mA |
|
|
300 |