JAJST03A August 2024 – September 2024 TPS7A20U
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7A20U は、75mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20U は、低ノイズ、高 PSRR、非常に優れた負荷およびライン過渡性能を実現するよう設計されています。この性能は、RF およびその他の敏感なアナログ回路の要件を満たしています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20U は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20U は、静止電流が小さいという利点も備えており、バッテリ駆動のアプリケーションに適した設計になっています。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応する TPS7A20U は、さまざまなアプリケーションを柔軟にサポートできます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。
TPS7A20U は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧の低下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。
TPS7A20U にはスマート イネーブル入力回路があり、内部で制御されるプルダウン抵抗によって LDO をディセーブル状態に維持できます。EN ピンがフローティングのままであっても LDO はディセーブル状態を維持するので、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品が不要になります。