DATA SHEET
TPS7A24 200mA、18V、超低 IQ、低ドロップアウト電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- きわめて低い IQ:2.0μA
- 入力電圧:2.4V~18V
- 出力電圧オプションを選択可能:
- 固定:1.25V~5.5V
- 可変:1.24V~17.75V
- 温度範囲全体で 1.25% の精度
- 低いドロップアウト:200mA のとき 250mV (最大値)
- アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
- サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
- 動作時接合部温度:40℃~+125℃
- 1μF の出力コンデンサで安定動作
- パッケージ:5 ピン SOT-23