DATA SHEET
TPS7A52-Q1 2A、高精度、車載グレード、低ノイズのLDO電圧レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- 温度グレード1: -40℃≦TA≦+125℃
- HBM ESD分類レベル2
- CDM ESD分類レベルC4A
- 拡張接合部温度範囲(TJ): -40℃~+150℃
- 入力電圧範囲:
- BIASなし: 1.4V~6.5V
- BIASあり: 1.1V~6.5V
- 可変出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
- 低いドロップアウト: 2A、BIASありで115mV (最大値)
- 出力電圧ノイズ: 4.4µVRMS
- ライン、負荷、温度範囲にわたって1% (最大値)の精度(BIAS使用時)
- 電源リップル除去:
- 可変のソフトスタート突入電流制御
- オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
- パッケージ
- 3.5mm×3.5mm、20ピンのVQFN
- ウェッタブル・フランク付きで高CTE (12ppm/℃)の成形コンパウンドを使用した4mm×4mm、20ピンのVQFNP