JAJSM29A april 2023 – july 2023 TPS7A96
PRODUCTION DATA
TPS7A96 は、わずか 200mV のドロップアウトで 2A を供給できる超低ノイズ (0.5µVRMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大出力電流 (1.75A) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 104dB、1MHz で 48dB) を可能にします。
デバイスの出力電圧は、外付け抵抗によって 0.4V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.9V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。
高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えたこのデバイスは、並列接続することで簡単に低ノイズと大電流を実現できます。
このデバイスは、1% の出力電圧精度 (入力、負荷、温度に関して) およびソフトスタート機能により突入電流が低減されるため、敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給向けの設計になっています。