TPS7B4250-Q1デバイスは、モノリシックな統合低ドロップアウト電圧トラッカです。このデバイスは、SOT-23パッケージで供給されます。TPS7B4250-Q1デバイスは、車載環境でオフボード・センサへ電源を供給するよう設計されています。このICには過負荷、過熱、逆極性、および出力からバッテリおよびグランドへの短絡に対する保護機能が搭載されています。
調整入力ピンADJに印加される基準電圧によって、電源電圧が最大VIN = 45Vまで、50mAまでの負荷について高い精度でレギュレートされます。
調整/イネーブル入力ピンのADJ/ENをLOWに設定すると、TPS7B4250-Q1デバイスはスタンバイ・モードに切り替わり、静止電流は最小値に減少します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS7B4250-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
Changes from B Revision (July 2015) to C Revision
Changes from A Revision (November 2013) to B Revision
Changes from * Revision (October 2013) to A Revision