JAJSD18C February 2017 – December 2022
PRODUCTION DATA
車載用マイクロコントローラやマイクロプロセッサの電源用途では、マイクロコントローラの動作状態を監視し、ソフトウェアの暴走を防止するためにウォッチドッグが使用されます。ウォッチドッグは、信頼性の高いシステムではマイクロコントローラから独立している必要があります。
TPS7B63xx-Q1 は、最大 40V の電圧で動作するように設計された 300mA ウォッチドッグ・低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) であり、軽負荷時の静止電流はわずか 19µA (標準値) です。このデバイスには、ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグを選択するためのプログラム可能な機能が内蔵されており、外付けの抵抗によって 10% 精度でウォッチドッグ時間を設定できます。
TPS7B63xx-Q1 デバイスの PG ピンは、出力電圧が安定し、レギュレートされていることを通知します。パワー・グッド遅延時間およびパワー・グッド・スレッショルドは、外付け部品により調整できます。このデバイスには、短絡および過電流保護機能も内蔵されています。このような機能の組み合わせにより、これらのデバイスは特に柔軟性が高く、車載用途のマイクロコントローラへの電源供給に適しています。
部品番号 (1) | 出力電圧 | パッケージ |
---|---|---|
TPS7B6333-Q1 | 3.3V 固定 | HTSSOP (16) |
TPS7B6350-Q1 | 5V 固定 |