JAJSJ95C June 2020 – August 2022 TPS7B86-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7B86-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。
このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.85% の高い DC 精度を維持します。
パワー・グッド遅延は外部コンポーネントによって調整できるため、アプリケーション固有のシステムに合わせて遅延時間を構成できます。
このデバイスは低熱抵抗パッケージを採用しているため、チップは回路基板に熱を効率的に伝達できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS7B86-Q1 | DDA (HSOIC、8) | 4.89mm × 3.90mm |
KVU (TO-252、5) | 6.60mm × 6.10mm |