DATA SHEET
TPS7B87-Q1 500mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ、パワー・グッド付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
- 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
- 最大出力電流:500mA
- 出力電圧精度:±0.85% (最大値)
- 低いドロップアウト電圧:
- 低い静止電流:
- 優れたライン過渡応答:
- VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
- VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
- パワー・グッド、プログラマブル遅延期間付き
- 2.2µF 以上のコンデンサで安定
- 機能安全対応
- パッケージ・オプション:
- 5 ピン TO-252 パッケージ:29.7℃/W Rθ JA
- サーマル・パッド付き 8 ピン HSOIC-8 パッケージ:41.8℃/W Rθ JA