JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
出力電圧は、式 1 を使用して構成されます。したがって、次のようになります。 RSET = VSS_SET / ISET = 1.8V / 100μA = 18kΩ.許容誤差が 0.1% の 18kΩ 抵抗を選択します。許容誤差が 1% の抵抗を使用することも許容されますが、出力電圧に 1% の誤差が直接発生する可能性があります。同様に、RREF には許容誤差が 0.1% の 12kΩ 抵抗を選択します。