JAJSPT8F February   2023  – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスのオプション表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  バイアス電源
      2. 8.3.2  出力電圧構成
      3. 8.3.3  電圧源を使用した出力電圧構成
      4. 8.3.4  イネーブル
      5. 8.3.5  ソフト スタートとノイズ低減
      6. 8.3.6  構成可能なパワー グッド
      7. 8.3.7  電流制限
      8. 8.3.8  安定性
        1. 8.3.8.1 出力容量
        2. 8.3.8.2 補償
      9. 8.3.9  カレント シェア(電流共有)
      10. 8.3.10 PSRR
      11. 8.3.11 ノイズ
      12. 8.3.12 サーマル・シャットダウン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション 1:EN によるターンオン・スレッショルドの設定
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 バイアス電源
          2. 9.2.1.2.2 出力電圧構成
          3. 9.2.1.2.3 出力電圧精度
          4. 9.2.1.2.4 イネーブル スレッショルド
          5. 9.2.1.2.5 ソフト スタートとノイズ低減
          6. 9.2.1.2.6 構成可能なパワー グッド
          7. 9.2.1.2.7 電流制限
          8. 9.2.1.2.8 出力コンデンサとフェライト ビーズ
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 アプリケーション 2:並列動作
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 カレント シェア(電流共有)
        3. 9.2.2.3 アプリケーション結果
    3. 9.3 テストしたコンデンサ
    4. 9.4 TID の影響
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PWP|28
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ソフト スタートとノイズ低減

SS_SET ピンは、出力電圧の設定に加えて、ソフト スタート時間のプログラミングと、内部リファレンス電流用のノイズ フィルタの作成という 2 つの重要な機能を果たします。ほとんどのアプリケーションでは、十分な低ノイズ性能を得るために、少なくとも 4.7μF コンデンサが推奨されます。より大きな値のコンデンサも許容されますが、コンデンサの値を 4.7μF より大きくしていくと、出力ノイズ減少の効果はしだいに減少します。

このコンデンサは、SS_SET 電圧のランプ レートも低下させるため、LDO のターンオン時間 (ソフト スタート) を制御します。ただし、コンデンサが ISET 電流 (公称 100μA) によってのみ充電される場合は、スタートアップ時間が過剰になります。そのため、スタートアップ中にアクティブになる追加の高速充電電流源 (IFS ≈ 2mA) があります。その結果、4.7μF コンデンサのソフト スタート時間は公称 3.7ms となります。図 8-3 に、この回路の概略図を示します。

GUID-20201112-CA0I-NW6G-ZPPQ-KQNTHHXH0D6P-low.png図 8-3 スタートアップ回路を示す概略回路図

この高速充電回路は、FB_PG スレッショルド (標準 300mV) に達するまでアクティブになります。FB_PG スレッショルドに達すると、高速スタート電流はオフになり、式 6 に示すソフト スタート時間が完了します。CSS は、100μA (標準値) のリファレンス電流で、最終的な値 (RSET 抵抗により決定) まで充電を継続します。図 8-4 に、スタートアップ波形の例を示します。この波形では、分圧された VIN が EN に供給されていると想定しています。

式 6. tSS ≈ CSS × VOUT(assert_threshold) / ISS_SET(startup)

ここで、

  • tSS = ソフト スタート時間
  • ISS_SET(startup) = IFS + ISET = 2.1mA (標準値)
  • V(assert_threshold) = PG がアサートされる VOUT の構成値 (通常は VOUT(final) の 90%、セクション 8.3.6 を参照)

高速充電電流 (IFS) と設定電流 (ISET) は、ソフト スタート時間 (tSS) 中はどちらもアクティブであり、「電気的特性」表に ISS_SET(start) として示されています。この 2.1mA の標準値は、12kΩ の RREF 抵抗に対して有効です。高速充電電流は RREF 抵抗を流れる電流から内部的に生成されるため、12kΩ より大きいまたは小さい値を使用すると、IFS 電流が減少または増加します。

高速スタート回路が不要な場合は、FB_PG ピンを VOUT に接続します。これにより、FB_PG スレッショルドに短時間で到達するため、高速スタート回路が迅速にオフになります。これは、セクション 8.3.6 で説明しているように、PG ピンの動作に影響することに注意してください。

GUID-20201112-CA0I-3TRK-N1H5-BBFDLVZZBGJ6-low.png図 8-4 スタートアップ波形を示す概略回路図