JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この設計では、VOUT が最終値 (1.62V) の 90% に達したときにパワー グッド ピンをアサートするのが適切です。
式 7 を使用し、RFBPG_BOT の値として 10kΩ を選択すると、RFBPG_TOP 抵抗は式 18 に示すように計算されます。
RFBPG_TOP には標準値 44.2kΩ の抵抗が選択されています。次に、ワーストケース (最高) の VIN(assert_threshold) スレッショルドを計算して、VOUT が目標値に達する前に PG がアサートされる (および高速充電電流がオフになる) ようにします。これは、式 7 と最大 VFB_PG(rising) スレッショルド 313mV を使用して決定されます。VOUT(assert_threshold), max 値は 1.70V と決定されます。これは最終的な VOUT 値の 94% で、十分なマージンとなります。
最後に、PG がデアサートされるタイミングを知るため、VOUT(deassert_threshold) の標準値を計算します。これは、式 8 と VFB_PG(hysteresis) 値 14mV を使用して決定されます。VOUT(deassert_threshold) の値は 1.58V と決定されます。これは、VOUT が公称値の 88% まで低下した場合、PG ピンがデアサートされることを意味します。