JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この設計には、5V バイアス電源が選択されています。ここで、 VBIAS ≥ VOUT + 1.6V であるため、バイアス電源のヘッドルームは十分あります (5V ≥ 1.8V + 1.6V)。さらに、10Ω の抵抗と 4.7μF の X7R セラミック コンデンサを選択してバイアス電源をフィルタ処理し、バイアス電源ノイズがレギュレータの全体的な PSRR を制限する要因にならないようにします。