JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
各デバイスのオフセット電圧を測定し、1 番目のデバイスでは -0.1339mV、2 番目のデバイスでは -0.2131mV と決定されました。予測誤差は式 10 と式 11 を使用して計算します。表 9-3 に、さまざまな電流値における予測誤差を示します。次に電流を測定し、予測される誤差値と比較します。
| IOUT(total) | 予測誤差 | 計測誤差 |
|---|---|---|
| 1.156 A | 1.37% | 1.04% |
| 2.878 A | 0.55% | 0.07% |
表 9-3 に示すように、測定誤差は 1.156A では予測値よりも約 1.3 倍低く、2.878A では予測値より 7.9 倍低くなっています。これは少なくとも部分的に VOS の温度係数に起因すると想定されます。1 つのデバイスが合計電流の半分を超えるソース電流を開始すると、2 つ目のデバイスよりも温度が高くなります。デバイスの温度が上がると VOS が低下するため、デバイスのソース電流は減少します。これが一種の負のフィードバックとなり、より均等にバランスが取られるようになります。