JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
適切なターンオン スレッショルドは 1.8V です。これは、VIN レールがターンオンされて立ち上がり始め、VIN が 1.8V に達すると、TPS7H1111 がターンオンを開始するということです。これでは VIN から VOUT までのヘッドルームが最終的なレギュレーションには十分ではありませんが、レギュレータはスタートアップを開始し、VIN は最終電圧 2.5V まで上昇します。必要に応じて、より高い電圧ターンオン スレッショルド (例:2.2V) も利用できます。
式 3 を使用し、REN_TOP の値として 56.2kΩ を選択すると、REN_BOT 抵抗は式 16 に示すように計算されます。
REN_BOT には標準値 28kΩ の抵抗が選択されています。ワーストケース (最高) の VIN(rising) スレッショルドは、式 3 と VEN(rising) スレッショルドの最大値 0.62V を使用して計算します。結果は 1.86V となるので、許容範囲内です。次に、式 4 を使用して VIN(falling) の標準値を計算します。結果は 1.50V となり、これも許容範囲内です。
SEFI を防止するため、式 5 に確実に従うことも重要です。式 17 に示すように VEN(final) = 0.83V となり、これは推奨される 0.8V を上回っています。