JAJSPT8F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7H1111 にはサーマル シャットダウン機能があり、ダイ温度が TSD(enter) を超えるとデバイスがオフになります。ダイ温度が TSD(exit) を下回ると、デバイスはレギュレーションを再開します。160℃の TSD(enter) と 130℃の TSD(exit) の標準値には、大きなヒステリシスがあります (30℃の標準値)。大きなヒステリシスは、デバイスがレギュレーションを再開する前に十分に冷却できるようにするためのものです。