JAJSUN1A May 2024 – September 2024 TPS7H1121-SP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7H1121は、耐放射線特性をもった低ドロップアウトのリニアレギュレータ (LDO) で、広い入力電圧範囲で動作し、宇宙環境で使用されるデバイスへの電力供給に最適化されています。2.25V~14V の入力に対して、最大 2A の電流を供給できます。
このデバイスは安定性が優れており、広い範囲で調整可能な電流制限機能を搭載しています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1121 にはイネーブル オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、パワー グッドのオープン ドレイン出力が搭載されています。
部品番号 (1) |
グレード | パッケージ (2) |
---|---|---|
5962R2320301VXC | QMLV-RHA |
22 ピン セラミック
質量 = 415.6mg |
TPS7H1121HFT/EM | エンジニアリング サンプル | |
5962R2320302PYE(3) | QMLP-RHA |
24 ピン プラスチック 4.40mm x 7.80mm 質量は未定 |
TPS7H1121MPWPTSEP(3) | SEP |