JAJSUN1A May 2024 – September 2024 TPS7H1121-SP
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Input voltage | IN, STAB | –0.3 | 16 | V |
EN, PG | –0.3 | 7.5 | ||
FB, CL | -0.3 | 3.3 | V | |
Output voltage | OUT | –0.6 | 16 | V |
VLDO | –0.3 | 3.6 | ||
SS | -0.3 | 3.3 | V | |
Input current | PG | –0.001 | 0.01 | A |
Output current | OUT | –3.9 | 3.9 | A |
Junction temperature | TJ | –55 | 150 | °C |
Storage temperature | Tstg | –65 | 150 |