DATA SHEET
TPS7H1210-SEP -16.5V、1A、負リニア・レギュレータ、宇宙用強化プラスチック
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- VID (Vendor Item Drawing) V62/21616 が利用可能
- 総照射線量 (TID) 耐性 = 30krad (Si)
- すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの TID RLAT (放射線ロット受け入れテスト)
- シングルイベント効果 (SEE) の特性
- シングルイベント・ラッチアップ (SEL)、シングルイベント・バーンアウト (SEB)、シングルイベント・ゲート・ラプチャー (SEGR) の、線エネルギー付与 (LET) に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
- シングルイベント機能割り込み (SEFI) およびシングルイベント過渡 (SET) の LET に対する耐性 = 43MeV-cm2/mg
- 低ノイズ:13.7μVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
- 高い電源除去比、PSRR (VIN = -6V、VOUT = -5V、IOUT = 1A での標準値):
- 100Hz 時に 61dB
- 100kHz 時に 61dB
- 1MHz 時に 41dB
- 入力電圧範囲:-3V~-16.5V
- 調整可能な出力:-1.2V~-15.5V
- 最大 1A の出力電流
- 10µF 以上のセラミック出力コンデンサで安定動作
- 電流制限とサーマル・シャットダウン保護機能を内蔵
- 宇宙向け強化プラスチック (SEP)
- 管理されたベースライン
- 金ボンド・ワイヤ
- NiPdAu リード仕上げ
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲:-55℃~125℃
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間 (PCN) の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出