4 Revision History
Changes from Revision * (August 2022) to Revision A (September 2022)
- マーケティング・ステータスを事前情報から初回リリースに更新Go
- VID データシート、TID、SEE レポートへのリンクを追加。異なる VIN および RPD、QOD での tONの標準値を更新Go
- Added RPD,QOD typical values for VIN= 1.8 V, 3.3 V and
5 VGo
- Added tFALL with ROUT=Open, COUT=10 μF,
RQOD=100 Ω, ROUT=Open, COUT=100 μF and
RQOD=0 ΩGo
- Added links to related documentationGo