JAJSNL4A August 2022 – October 2022 TPS7H2221-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H2221-SEP デバイスは、スルー・レート制御機能付きの小型シングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスは、1.6V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 1.25A の連続電流をサポートします。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (VON>VIH) に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。
また、TPS7H2221-SEP 負荷スイッチには自己保護機能があり、デバイスの出力が短絡した場合も自身を保護できます。
TPS7H2221-SEP は標準の SC-70 パッケージで供給され、-55℃~125℃の接合部温度範囲で仕様が規定されています。
部品番号(1) | グレード | パッケージ (2) |
---|---|---|
TPS7H2221MDCKTSEP | 20krad(Si) RLAT、 30krad(Si) 特性 |
SC-70 (6) 2.10mm × 2.00mm 質量 = 6.9mg |
TPS7H2221EVM | 評価ボード | EVM |