JAJSNL4A August 2022 – October 2022 TPS7H2221-SEP
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | Turn ON Time | VIN = 5.0 V | 1680 | µs | |||
VIN = 3.3 V | 1510 | ||||||
VIN = 1.8 V | 1320 | ||||||
tR | Output Rise Time | VIN = 5.0 V | 1120 | µs | |||
VIN = 3.3 V | 915 | ||||||
VIN = 1.8 V | 674 | ||||||
SRON | Turn ON Slew Rate | VIN = 5.0 V | 3.61 | mV/µs | |||
VIN = 3.3 V | 2.91 | ||||||
VIN = 1.8 V | 2.15 | ||||||
tOFF | Turn OFF Time | VIN = 1.8 V to 5.0V | ROUT = 100Ω, COUT = 0.1uF | 5.22 | µs | ||
tFALL | Output Fall Time (1) | 9.6 | µs | ||||
ROUT = Open (2) | COUT = 10uF, RQOD=0 Ω | 0.35 | ms | ||||
COUT = 10uF, RQOD=100 Ω | 3.12 | ms | |||||
COUT = 100uF; RQOD=0 Ω | 4.3 | ms |