JAJSSS6D January 2024 – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、UP ピンとDOWNピンを使用して 12V の入力電源電圧を監視します。レール電圧が 10.7(標準)を上回ると、パワーアップシーケンスが開始され、電圧が 6V(標準)を下回ると停止します。TPS7H3014 の内部時定数(tStart_UP_DELAY)は 2.8ms (最大)であるため、3.3μF の遅延コンデンサをUP ピンに追加します。このコンデンサを追加すると、VINの立ち上がり時に UP ピンに遅延が発生します。このコンデンサにより、シーケンス開始に 2 番目の条件が追加され、VIN ≥ 10.7V(標準値)が 2.8ms 以上のとき、パワーアップシーケンスのコマンドが指示されます。
UP DOWNの抵抗分圧回路の上部抵抗を固定すれば、設計要件に従って下部の抵抗を計算することができます。いずれの場合も、上部抵抗は 10kΩ に固定されています。式 19と式 20の式を使用して、UPおよびDOWNの下部抵抗は次のように算出されます:
リファレンス抵抗が算出されたので、実際の(または現実の)抵抗を選択できます。この場合、次のとおり最も近い値の抵抗を選定するため許容誤差が 0.1% の抵抗を使用します:
実際の抵抗値を使用して公称電圧を逆算し、式 21と式 22を使用して、次のとおりパワーアップまたはパワーダウンシーケンスを開始できます:
遅延コンデンサは、次のとおり式 23、式 24、式 25を使って計算します。
入力コンデンサには 3.3μF のコンデンサを選びます。