JAJSKK6A November 2020 – December 2021 TPS7H4010-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS7H4010-SEP は、3.5V~32V の範囲の電源電圧から最大 6A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。TPS7H4010-SEP はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWM オプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。
部品番号(1) | グレード | パッケージ |
---|---|---|
TPS7H4010MRNPTSEP | 20krad(Si) RLAT | WQFN (30) 6.00mm × 4.00mm 質量 = 57.2mg(2) |
TPS7H4010MRNPSEP | ||
TPS7H4010MKGDSEP | 20krad(Si) RLAT KGD | ダイ |