JAJSU64C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
内部基準電圧 VREF(internal) の上昇を遅くするため、SS_TR ピンにコンデンサを接続します。スタートアップ時にリファレンス電圧上昇を遅くすることで、出力電圧のスルーレートを制御できます。これは、過剰な突入電流を防止するために役立ちます。
SS_TR 電圧がその値の 10% から 90% まで上昇するまでのソフトスタート時間の測定値については、「電気的特性」に記載しています。一般に、22nF 以上のセラミックCSS コンデンサを推奨しますが、より高速のスタートアップが必要な場合は、5.6nF までの値も使用可能です。さらに、式 7は任意のコンデンサ値に対するスタートアップ式の近似値を得るために使用できます。
ここで、
SS_TR ピンは、RC 充電回路曲線の値に従うことに注意してください。したがって、出力電圧は同様の曲線に従います。
以下の状況のいずれかが発生すると、SS_TR ピンが内部 RSS_TR(discharge) プルダウン抵抗 (通常 442Ω) を経由して放電されます。
SS_TR ピンが放電された場合、適切なソフトスタート動作を確保するため、デバイスは SSstartup (通常20mV) を下回るまで再起動できません。