JAJSU64C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIN と GND の間の外付け分圧抵抗を使用して、目的のプリセット入力電圧に達したとき TPS7H4011 をイネーブルにします。これは事実上、調整可能な UVLO として機能します。まず、目的のターンオン電圧 (VIN(rising)) として 10V を選択します。次に、消費電力を最小化するのに十分な大きな抵抗と、高インピーダンスノードとの過度なノイズ結合を防止するのに十分低い抵抗との間の妥当なトレードオフとして、54.2kΩ の REN_TOP を選択します。式 4を使用して 3.52kΩ の REN_BOT を計算します。
イネーブルピンにはヒステリシスがあるため、結果として得られるターンオフ電圧は、式 5を使って計算できます。VIN(falling) は 8.36V であることがわかります。つまり、10V (VIN(rising)) を上回った後にレギュレータがスイッチングを開始した時点で、8.36V 以下に低下するまでスイッチングを継続できます。