JAJSU64C April 2024 – November 2025 TPS7H4011-SEP , TPS7H4011-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
本デバイスに実装された電流モードコントロールは、COMP ピン電圧を用いることでハイサイド MOSFET のオフとローサイド MOSFET のオンをサイクル毎に制御します。各サイクルでは、スイッチ電流と COMP ピン電圧による電流リファレンスが比較されます。ピークスイッチ電流が設定済みハイサイド電流 IOC_HS1 と交差すると、ハイサイドスイッチは直ちにオフになります (ハイサイドは最小オン時間 tON以上の間オンになります)。
HS1 は COMP 電圧を利用して実装されています。デバイスが IOC_HS1 に近づくと、COMP が増加し、デバイスの gmps はゼロに近づきます。したがって、COMP の値が十分大きい場合、出力電流は基本的に選択した値にクランプされます。この機能は、図 9-17の簡略化された波形図に示されています。
IOC_HS1 スレッショルド仕様は、実際の短絡イベントは動的で閉ループである間、テスト安定性の制限により、開ループ構成で測定されることに注意します。ほとんどの場合、結果として得られる電流制限値はほぼ同じですが、短絡状態の場合によっては、指定されたスレッショルドを超えた場合があります。このことは、VIN の値が低い (5V 未満など) 場合、スイッチング周波数が高く、温度が低い場合に特に当てはまります。
ハイサイド 1 過電流保護 (HS1) のスレッショルド値は、ILIM ピンを使用することで、4つの異なる電流制限値の中から選択可能です。電流を特定の値に制限することで、最大電流を処理するようにインダクタのサイズを適切に調整できます。
過電流制限は、ILIM ピンの電圧によって AVDD (LDOCAP 出力) の割合としてプログラムされます。したがって、AVDD と GND の間に分圧抵抗を接続して、ILIM を供給する必要があります。表 9-4に、分圧抵抗の推奨値を示します。同じ比率を使用する他の値も使用できます。表 9-4は、選択された電流制限について推奨される最大 DC 出力電流も示しています (ただし、サポートされる出力電流の正確な量は、特定の構成のリップル電流に依存します)。
| IOUT (推奨最大 DC 値) (A) |
IOC_HS1 (代表値) (A) |
RILIM_TOP (kΩ) |
RILIM_BOT (kΩ) |
|---|---|---|---|
| 3 | 5.6 | ∞ | 0 |
| 6 | 9 | 100 | 49.9 |
| 9 | 13.4 | 49.9 | 100 |
| 12 | 18.3 | 0 | ∞ |