JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
提供された例では、GaN パワー半導体デバイスを一次スイッチング FET として使用したフライバック コンバータの設計が詳述されています。目的は、TPS7H5020 のコンポーネント選定方法と、コンバータのパワーステージにおける主要なコンポーネントの選定方法を示すことです。
| 設計パラメータ | 値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 22V ~ 36V、公称 28V |
| 出力電圧 | 5V ±10% |
| 最大出力電流 | 4A |
| スイッチング周波数 | 500kHz |
| ターゲット帯域幅 | ≅4kHz |
| 全負荷ステップ(4A)過渡応答 | ≤ 375mV |