JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
RT ピンから AGND への抵抗が、デバイスのスイッチング周波数を設定します。TPS7H502x コントローラの公称スイッチング周波数範囲は 100kHz から 1MHz であり、TPS7H503x の最大公称周波数は 500kHz です。内部発振器モードでは、RTピンに実装する必要があります。式 9に、目的のスイッチング周波数に基づいた RT 値の計算を示します。図 7-8 の曲線は、TPS7H502x と TPS7H503x で指定されたスイッチング周波数に対応する RT 値を示しています。TPS7H503x の場合、式と曲線は 500kHz のスイッチング周波数まで適用可能であることに注意してください。
ここで