JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
TPS7H502x のドライバ段の入力電圧範囲は 4.5V ~ 14V です。TPS7H503x のドライバ段は 8V ~ 14V に対応できます。デバイスの OUT ピンに供給される電圧は、PVIN に供給される電圧とほぼ等しくなります。そのため、TPS7H502x コントローラはシリコン MOSFET および GaN FET ベースのパワー コンバータ設計の両方に適切なゲート電圧を供給するために使用できます。TPS7H503x は、シリコン MOSFET ベースの設計に向けてカスタマイズされています。シリコン MOSFET の場合、標準ゲート電圧は 10V ~ 12V です。GaN パワー半導体デバイスは通常、4.5V から 6V のゲート電圧を必要とします。必要なゲート電圧は選択されたスイッチング デバイスに依存するため、これらのコントローラはユーザーが特定のアプリケーションに適した電圧をドライバ段に供給できる機能を提供します。PVIN は、単一電源動作のために VIN に直接接続できます。この構成を使用して、TPS7H502x および TPS7H503x のシリコン MOSFET または TPS7H502x の GaN FET のいずれかを駆動できます。TPS7H502x のこの構成では、VLDO が内部回路に 5V を供給するように R VT と RVB を選択することを推奨します。VLDO 出力のプログラムの詳細については、「入力電圧(VIN)および VLDO」を参照してください。
TPS7H502x では、VLDO を 4.5V ~ 5.5V の規定されたゲート ドライブ電圧を得るために PVIN に接続することもできます。すべてのコントローラにおいて、PVIN と PGND の間には 1μF の最小容量を推奨します。TPS7H502x で PVIN が VLDO に接続されている場合、これには VLDO で必要な 1μF の容量が含まれる場合があります。追加の容量も使用できますが、VLDO レギュレータの適切な安定性を維持するため、合計容量が 4.7μF を超えないようにする必要があります。