JAJSQY8B March   2025  – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧(VIN)および VLDO
      2. 7.3.2  ドライバの入力電圧 (PVIN)
      3. 7.3.3  スタートアップ
      4. 7.3.4  イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 7.3.5  電圧リファレンス
      6. 7.3.6  エラー アンプ
      7. 7.3.7  出力電圧プログラミング
      8. 7.3.8  ソフト スタート (SS)
      9. 7.3.9  スイッチング周波数および外部同期
        1. 7.3.9.1 内部発振器モード
        2. 7.3.9.2 外部同期モード
          1. 7.3.9.2.1 TPS7H5021 および TPS7H5031 との外部同期
      10. 7.3.10 デューティ サイクルの制約
      11. 7.3.11 最小オン時間、最小オフ時間
      12. 7.3.12 パルス スキップ
      13. 7.3.13 リーディング エッジのブランキング時間
      14. 7.3.14 電流センスと PWM 生成(CS_ILIM)
      15. 7.3.15 ゲート ドライバの出力
      16. 7.3.16 電源なしの電圧クランプ
      17. 7.3.17 ソース ドライバのリターン(OUTH_REF)
      18. 7.3.18 勾配補償(RSC)
      19. 7.3.19 周波数補償
      20. 7.3.20 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数
        2. 8.2.2.2  出力電圧設定用抵抗の選定
        3. 8.2.2.3  ドライバ PVIN 構成
        4. 8.2.2.4  ソフトスタート コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  トランスの設計
        6. 8.2.2.6  1 次側パワー スイッチの選択
        7. 8.2.2.7  出力ダイオードの選択
        8. 8.2.2.8  RCD クランプ
        9. 8.2.2.9  出力容量選択
        10. 8.2.2.10 電流センス抵抗
        11. 8.2.2.11 周波数補償部品の選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 昇圧コンバータ
      5. 8.2.5 ISOS510 を使用するフィードバック絶縁
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

周波数補償部品の選択

フライバック コンバータの極とゼロは、以下の式で決定できます。フライバック コンバータには、右半平面ゼロも存在することに注意してください。

式 72. fZ_ESR=1+DMAX2π×COUT×RESR
式 73. fZ_ESR=1+0.352π×470μF×4m=114.3kHz
式 74. fP=12π×COUT×VOUTIOUT
式 75. fP=12π×470µF×5V4A=270.9Hz
式 76. fRHPZ=VOUTIOUT×(1-DMAX)22π×LPRINPS2×DMAX
式 77. fRHPZ=5V4A×(1-0.35)22π×30µH22×0.35=32.0kHz

安定性を確保するために、エラ アンプの極と零点を適切に配置するために、Type 2A 補償ネットワークを使用できます。この補償技法は、連続導通モードで動作するフライバック用であることに注意してください。クロスオーバー周波数は、通常、RHP ゼロ周波数の 1/4 から 1 桁下の範囲に設定されます。この設計では、4kHz のクロスオーバー周波数を目標としています。エラー アンプのネットワーク ゲインは、目目標クロスオーバー周波数を達成するために設定され、RCOMPに依存します。RCOMP の方程式は、式 21式 23式 24から導出され、式 78に示されています。RFB の値は、式 25 に示すように計算されます。

式 78. RCOMP=2π×fC×COUT×ACS×RCS1-DMAX×NPS×KFB×gm
式 79. RCOMP=2π×4kHz×470μF×1×0.1Ω1-0.35×2×0.12×1750μAV=4326.88Ω

エラーアンプのゼロはクロスオーバー周波数の 1/10 に設定されるため、CCOMPの値を選択できます。

式 80. CCOMP=12π×0.1×fC×RCOMP
式 81. CCOMP=12π×0.1×4kHz×4.32kΩ=91.96nF

最後に、高周波のポールは、ESR ゼロと RHP ゼロのうち低い方に設定されます。この具体的なケースでは、RHP ゼロは小さくなります。

式 82. CHF=12π×fRHPZ×RCOMP
式 83. CHF=12π×32kHz×4.32k=1.15nF

標準部品の値を使用して、RCOMP、CCOMP、CHF の初期値をそれぞれ 4.32kΩ、100nF、1nF としました。これらの計算値が、出発点となることに注意してください。周波数補償は、設計の最終的な補償値を決定するために、シミュレーションとテストの両方で調整されることがよくあります。