JAJSQY8B March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
TPS7H502x コントローラは、4.5V ~ 14V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。TPS7H503x コントローラは、8V ~ 14V 間の入力電圧を受け入れます。最高の電気的性能を得るため、コントローラの入力電源は適切に安定化し、適切にバイパスされる必要があります。VIN から GND への最小入力バイパス キャパシタンスとして 0.1µF が必要ですが、ノイズおよび放射線性能を改善するために追加のキャパシタンスを使用することもできます。バイパス用にはセラミック コンデンサ(X7R 以上)を使用することが推奨され、これらのコンデンサはコントローラにできるだけ近く、低インピーダンスのパスで GND に接続するべきです。入力供給が TPS7H502x または TPS7H503x コントローラから数インチ以上離れている場合は、追加のバルク コンデンサを使用するべきです。
PVIN 電源は、TPS7H502x では 4.5V ~ 14V、TPS7H503x では 8V ~ 14V の入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。PVIN は VIN に接続することも、TPS7H502x では VLDO に接続することも、別のユーザー生成の電圧レールに接続することもできます。ここでは、1μF の最小バイパス コンデンサを推奨します。TPS7H502x で PVIN が VLDO に接続されている場合、合計バイパス容量が 4.7µF を超えないようにする必要があります。