JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
TPS7H502x と TPS7H503x コントローラには、スタートアップ時や過渡期間、特に高周波動作時におけるコントローラの最小オン時間に関連するコンバータの動作問題を防ぐために、パルス スキップ モードが実装されています。このモード中、出力は定期的にスイッチングを停止します。高周波動作時に最小オンタイムが長すぎると、ソフトスタート期間中に電流の暴走などの問題を引き起こす可能性があります。パルス スキップは、スタートアップ期間中のピーク電流を低減することによって、この問題を解決できます。高周波コンバータ設計では、コンバータの VINと VOUT の比率が最小オンタイムよりも小さい必要なデューティ サイクルを引き起こす場合、コントローラの出力は要求される出力電圧を維持するためにパルスをスキップします。パルス スキップは、以下の両方の条件が存在する場合に発生します:
TPS7H5021 と TPS7H5031 の場合、デューティ サイクルは常に 50% 未満であるため、パルス スキップを開始するためには最初の条件のみが必要です。