JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
TPS7H5020 と TPS7H5030 コントローラの最大デューティ サイクルは公称 100% です。このコントローラでは、出力は 100% デューティ サイクルに対応できますが、「最小オン時間とオフ時間」に記載されているように、コントローラの最小オフ時間に基づいて最大デューティ サイクルを設定することをユーザーにお勧めします。
TPS7H5021 と TPS7H5031 コントローラの最大デューティ サイクルは公称 50% です。このデューティ サイクル制限に関連する仕様については「仕様」を参照してください。このデバイスで外部同期オシレータ モードを使用する場合、デバイス仕様を満たすために、ユーザーは正確に 50% のデューティ サイクルを持つ外部クロックを供給することが推奨されます。推奨範囲を超えるデューティ サイクルの外部クロックを使用すると、最大デューティ サイクル制限が十分に機能せず、性能が低下する可能性があります。詳細については、TPS7H5021 と TPS7H5031 との外部同期を参照してください。
| デバイス | 最大デューティ サイクル (公称) |
|---|---|
| TPS7H5020 と TPS7H5030 | 100% |
| TPS7H5021 と TPS7H5031 | 50% |