JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
OUT が高くなると、リーディング エッジ ブランキング時間が実装され、一次電源スイッチの最初のターンオン後に、検出された電流波形における過渡現象やノイズが電流検出ループに検出されないようにします。リーディング エッジ ブランキング時間は 30ns(標準値)に固定されています。CS_ILIM ピンに RC フィルタを使用して、コンバータのスイッチング周波数よりもカットオフ周波数が十分に大きい場合、ノイズをさらに除去することもできます。一般的な目安は、目標カットオフをスイッチング周波数の 10 倍とすることです。