JAJSQY8B March   2025  – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 製品比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  入力電圧(VIN)および VLDO
      2. 7.3.2  ドライバの入力電圧 (PVIN)
      3. 7.3.3  スタートアップ
      4. 7.3.4  イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 7.3.5  電圧リファレンス
      6. 7.3.6  エラー アンプ
      7. 7.3.7  出力電圧プログラミング
      8. 7.3.8  ソフト スタート (SS)
      9. 7.3.9  スイッチング周波数および外部同期
        1. 7.3.9.1 内部発振器モード
        2. 7.3.9.2 外部同期モード
          1. 7.3.9.2.1 TPS7H5021 および TPS7H5031 との外部同期
      10. 7.3.10 デューティ サイクルの制約
      11. 7.3.11 最小オン時間、最小オフ時間
      12. 7.3.12 パルス スキップ
      13. 7.3.13 リーディング エッジのブランキング時間
      14. 7.3.14 電流センスと PWM 生成(CS_ILIM)
      15. 7.3.15 ゲート ドライバの出力
      16. 7.3.16 電源なしの電圧クランプ
      17. 7.3.17 ソース ドライバのリターン(OUTH_REF)
      18. 7.3.18 勾配補償(RSC)
      19. 7.3.19 周波数補償
      20. 7.3.20 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数
        2. 8.2.2.2  出力電圧設定用抵抗の選定
        3. 8.2.2.3  ドライバ PVIN 構成
        4. 8.2.2.4  ソフトスタート コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  トランスの設計
        6. 8.2.2.6  1 次側パワー スイッチの選択
        7. 8.2.2.7  出力ダイオードの選択
        8. 8.2.2.8  RCD クランプ
        9. 8.2.2.9  出力容量選択
        10. 8.2.2.10 電流センス抵抗
        11. 8.2.2.11 周波数補償部品の選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 昇圧コンバータ
      5. 8.2.5 ISOS510 を使用するフィードバック絶縁
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

図 5-1 TPS7H502x PWP パッケージ
24 ピン HTSSOP (露出サーマル パッド付き)
(上面図)
TPS7H5020-SP TPS7H5021-SP TPS7H5030-SP TPS7H5031-SP TPS7H5020-SEP TPS7H5021-SEP TPS7H5030-SEP TPS7H5031-SEP TPS7H503x PWP パッケージ24 ピン HTSSOP (露出サーマル パッド付き)(上面図)図 5-2 TPS7H503x PWP パッケージ
24 ピン HTSSOP (露出サーマル パッド付き)
(上面図)
表 5-1 ピンの機能
ピン タイプ(1) 説明
名称 HTSSOP (TPS7H502x) HTSSOP (TPS7H503x)
AGND 16 16 グランド。コントローラ回路のリターンです。プリント基板レベルで PGND に接続します。
COMP 24 24 I/O エラー アンプ出力。出力は CCSR の係数で分圧され、このスケーリングされた電圧が PWM コンパレータへの入力となります。このピンに周波数補償を接続します。
CS_ILIM 1 1 I PWM 制御およびサイクルごとの過電流保護のための電流検出CS_ILIM 端子の電圧が1Vを超えると、PWM コントローラで過電流がトリガーされます。CS_ILIM で検出される波形は、PWM コンパレータの入力にある COMP/CCSR 電圧と比較して 150mV のオフセットを含んでいます。
EN 15 15 I イネーブル。EN ピンに 0.6V を超える電圧を接続すると、デバイスが有効になります。さらに、入力低電圧誤動作防止(UVLO)機能は、VINと GND の間に接続した抵抗デバイダを使用して調整できます。
NC 12、13 12、13、14 接続なし。このピンは内部接続されていません。これらのピンは、電荷の蓄積を防ぐために GND に接続できます。
OUTH 2、3 2、3 O ドライバ段のソース電流出力。電力トランジスタのゲートには、短く低インダクタンスの経路で接続します。OUTH と GaN FET のゲートの間に抵抗を使用して、ターンオン速度を調整できます。
OUTH_REF 11 11 O OUTH ドライバ ステージのリターンOUTH_REF の電圧は、通常、PVINに印加されている電圧より 6V 低くなっています。PVIN の電圧が 6V 以上の場合、OUTH_REF と PVIN の間に 220nF のコンデンサを接続します。これにより、過渡応答が改善され、放射線による単一事象過渡障害(SET)の可能性を最小限に抑えることができます。PVIN 電圧が 6V 未満の場合、プリント基板レベルで OUTH_REF を PGND に接続します。TPS7H503x の場合、許容される最小 PVIN 電圧は 8V なので、常に OUTH_REF と PVIN の間にコンデンサを接続する必要があります。
OUTL 4、5 4、5 O ドライバ段のシンク電流出力。電力トランジスタのゲートには、短く低インダクタンスの経路で接続します。OUTL ピンとトランジスタのゲート端子の間に抵抗を挿入することで、ターンオフ時の動作速度を調整できます。
PGND 6、7 6、7 ドライバ段の電源グランド。電力トランジスタのソースに接続します。プリント基板レベルで AGND に接続します。
PVIN 8、9 8、9 I ドライバ段電圧入力。PVIN の電圧範囲は、TPS7H502x では 4.5V ~ 14V、TPS7H503x では 8V ~ 14V です。電力トランジスタのゲートに供給される電圧は、PVIN の入力電圧とほぼ等しくなります。単一電源動作の場合、このピンを VIN に接続できます。TPS7H502x デバイスでは、PVIN を VLDO に接続することで、4.5V ~ 5.5V の範囲で安定化されたゲート駆動電圧を電力トランジスタのゲートに供給することもできます。
REFCAP 20 20 O 1.2V 内部レギュレータ出力。AGND との間に 470nF の外付けコンデンサが必要です。外部回路によって負荷を接続しないでください。
RSC 23 23 I/O コントローラーのスロープ補償設定。RSC から AGND に接続された抵抗によって、目的のスロープ補償が設定されます。
RT 19 19 I/O コントローラのスイッチング周波数プログラミング。コントローラのスイッチング周波数を設定するために、RT から GND に抵抗を接続します。外部クロック入力を使用する場合でも、抵抗は引き続き接続する必要があり、外部クロックの周波数に合わせて適切な値を選定する必要があります。
SS 21 21 I/O ソフト スタート。このピンに接続された外部コンデンサによって、内部電圧リファレンスの立ち上がり時間が設定されます。トラッキングとシーケンシングに使用できます。
SYNC 18 18 I 外部クロック入力。TPS7H502x では、SYNC が 100kHz ~ 1MHz の外部クロックを受け付けます。SYNC は、TPSH503x の場合、100kHz ~ 500kHz の周波数で動作するクロックを受け入れます。外部クロックには、40%~60% のデューティ サイクルを使用します。コントローラ出力のスイッチング周波数は、外部クロックの周波数と同じです。RT は、抵抗で設定される周波数が外部クロック周波数と一致するように実装する必要があります。外部同期を使用する予定がない場合、SYNC は VLDO に直接接続するか、10kΩ 抵抗を介して GND に接続できます。
サーマル パッド サーマル パッド。AGNDに内部接続します。放熱性を向上させるために、プリント基板上の 1 つ以上のグランド プレーンに接続します。
VIN 17 17 I コントローラ入力電圧。VIN の電圧範囲は、TPS7H502x では 4.5V ~ 14V、TPS7H503x では 8V ~ 14V です。内部制御回路に電力を供給します。単一電源動作では PVIN に接続できます。
VLDO 10 10 O 内部レギュレータの出力。TPS7H502x デバイスの場合、この出力はプログラム可能であり、レギュレートされた GaN 互換ドライバ電圧を目的として、PVIN に接続できます。TPS7H502x では、VLDO から VLDO_FB への抵抗と VLDO_FB から AGND への別の抵抗で構成される抵抗分圧回路を使用して 4.5V ~ 5.5V の範囲で電圧を設定できます。正常に動作させるためには、これらの抵抗を常に実装する必要があります。TPS7H503x デバイスでは、これは 5V 固定出力です。AGND との間に少なくとも 1μF の外部コンデンサが必要です。
VLDO_FB 14 I TPS7H502x の VLDO フィードバックピン。VLDO 出力電圧の設定に使用します。VLDO と AGND の間に分圧抵抗を使用して、公称 1.2V に設定します。適切な動作のためには、抵抗デバイダに常に実装する必要があります。
VSENSE 22 22 I エラー アンプの反転入力。コンバータの出力からの抵抗デバイダによって、通常 0.6V に設定されるフィードバック ピンです。
I = 入力、O = 出力、I/O = 双方向