JAJSQY8C March 2025 – February 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5030-SEP
PRODMIX
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN (TPS7H502x) | 4.5 | 14 | V | ||
| VIN (TPS7H503x) | 8 | 14 | V | ||
| PVIN (TPS7H502x) | 4.5 | 14 | V | ||
| PVIN (TPS7H503x) | 8 | 14 | V | ||
| SYNC | 0 | 7 | V | ||
| EN | 0 | 7 | V | ||
| COMP(1) | 0 | 2.3 | V | ||
| VSENSE | 0 | 0.6 | 1 | V | |
| VLDO_FB (TPS7H502x) | 0 | 1.2 | 1.3 | V | |
| SS | 0 | 1.5 | V | ||
| CS_ILIM | 0 | 1.5 | V | ||
| OUTH、OUTL | 0 | 14 | V | ||
| 入力電圧スルーレート(VIN) | 0.03 | V/μs | |||
| 入力電圧スルーレート(PVIN) | 0.03 | V/μs | |||
| 動作時接合部温度 | -55 | 125 | °C | ||