JAJSQS4C July 2023 – April 2024 TPS7H6003-SP , TPS7H6013-SP , TPS7H6023-SP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VIN = 12 V |
RLH = 11.8 kΩ |
RLH = 52.3 kΩ |
RHL = 7.87 kΩ |
RHL = 23.7 kΩ |
RHL = 113 kΩ |
VIN = 12 V |
VBOOT = 10 V |
VIN = 12 V |
RLH = 3.32 kΩ |
RLH = 21 kΩ |
RLH = 105 kΩ |
RHL = 13.3 kΩ |
RHL = 57.6 kΩ |
VIN = 12 V |
VBOOT = 10 V |