JAJSL11 march 2021 TPS92360
PRODUCTION DATA
定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS92360 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 RSET により設定され、フィードバック電圧は以下の概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ・サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS92360 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS92360 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。
TPS92360 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92360 | SOT (5) | 2.00mm × 1.25mm |